Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenbreite (mm) | Anzahl der Verbindungsglieder | External Width (mm) | lieferbare Biegeradien | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1 ~ 100 | 70 | 125 ~ 300 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1 ~ 100 | 70 | 125 ~ 300 | Schwarz | 3050.12PZ / 3050.12PZB / 3050.12PZBK1 / 3050.34PZ / 3050.34PZB / 3050.34PZBK1 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 75 | 1 ~ 100 | 95 | 125 ~ 300 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 75 | 1 ~ 100 | 95 | 125 ~ 300 | Schwarz | 3075.12PZ / 3075.12PZB / 3075.12PZBK1 / 3075.34PZ / 3075.34PZB / 3075.34PZBK1 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 ~ 100 | 120 | 125 ~ 300 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 ~ 100 | 120 | 125 ~ 300 | Schwarz | 3100.12PZ / 3100.12PZB / 3100.12PZBK1 / 3100.34PZ / 3100.34PZB / 3100.34PZBK1 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 115 | 1 ~ 100 | 135 | 125 ~ 300 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 115 | 1 ~ 100 | 135 | 125 ~ 300 | Schwarz | 3115.12PZ / 3115.12PZB / 3115.12PZBK1 / 3115.34PZ / 3115.34PZB / 3115.34PZBK1 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 125 | 1 ~ 100 | 145 | 125 ~ 300 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 125 | 1 ~ 100 | 145 | 125 ~ 300 | Schwarz | 3125.12PZ / 3125.12PZB / 3125.12PZBK1 / 3125.34PZ / 3125.34PZB / 3125.34PZBK1 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 150 | 1 ~ 100 | 170 | 125 ~ 300 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 150 | 1 ~ 100 | 170 | 125 ~ 300 | Schwarz | 3150.12PZ / 3150.12PZB / 3150.12PZBK1 / 3150.34PZ / 3150.34PZB / 3150.34PZBK1 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 175 | 1 ~ 100 | 195 | 125 ~ 300 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 175 | 1 ~ 100 | 195 | 125 ~ 300 | Schwarz | 3175.12PZ / 3175.12PZB / 3175.12PZBK1 / 3175.34PZ / 3175.34PZB / 3175.34PZBK1 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 200 | 1 ~ 100 | 220 | 125 ~ 300 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 200 | 1 ~ 100 | 220 | 125 ~ 300 | Schwarz | 3200.12PZ / 3200.12PZB / 3200.12PZBK1 / 3200.34PZ / 3200.34PZB / 3200.34PZBK1 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 225 | 1 ~ 100 | 245 | 125 ~ 300 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 225 | 1 ~ 100 | 245 | 125 ~ 300 | Schwarz | 3225.12PZ / 3225.12PZB / 3225.12PZBK1 / 3225.34PZ / 3225.34PZB / 3225.34PZBK1 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 250 | 1 ~ 100 | 270 | 125 ~ 300 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 250 | 1 ~ 100 | 270 | 125 ~ 300 | Schwarz | 3250.12PZ / 3250.12PZB / 3250.12PZBK1 / 3250.34PZ / 3250.34PZB / 3250.34PZBK1 |
Loading...
Innenhöhe(mm) | 45 | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 40.5 | Abstand P(mm) | 67 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder
External Width(mm)
lieferbare Biegeradien
Farbe
Anschlusselemente
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften