E2/000 Volle e-rohre, 3480-Ausführung

E2/000 Volle e-rohre, 3480-Ausführung
Die E2/000 Serie ist die vierte Generation in dieser Größe. Alle Erfahrungen flossen in diese Serie ein: leichte und vielseitige Montage kombiniert mit Robustheit - hohe Stabilität verbunden mit leisem Lauf, lange Lebensdauer der Leitungen und vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Die Ausführung ist bei allen E2/000-Modellen einheitlich. Maschinenbauer auf der ganzen Welt vertrauen auf dieses Programm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3480.050.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3480.050.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3050.12PZ,​3050.12PZB,​3050.12PZBK1,​3050.34PZ,​3050.34PZB,​3050.34PZBK1,​34800.050.12.C,​34800.050.12,​34810.050.12.C,​34810.050.12]
3480.075.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3480.075.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3075.12PZ,​3075.12PZB,​3075.12PZBK1,​3075.34PZ,​3075.34PZB,​3075.34PZBK1,​34800.075.12.C,​34800.075.12,​34810.075.12.C,​34810.075.12]
3480.100.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3480.100.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3100.12PZ,​3100.12PZB,​3100.12PZBK1,​3100.34PZ,​3100.34PZB,​3100.34PZBK1,​34800.100.12.C,​34800.100.12,​34810.100.12.C,​34810.100.12]
3480.115.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3480.115.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3115.12PZ,​3115.12PZB,​3115.12PZBK1,​3115.34PZ,​3115.34PZB,​3115.34PZBK1,​34800.115.12.C,​34800.115.12,​34810.115.12.C,​34810.115.12]
3480.125.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3480.125.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3125.12PZ,​3125.12PZB,​3125.12PZBK1,​3125.34PZ,​3125.34PZB,​3125.34PZBK1,​34800.125.12.C,​34800.125.12,​34810.125.12.C,​34810.125.12]
3480.150.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3480.150.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3150.12PZ,​3150.12PZB,​3150.12PZBK1,​3150.34PZ,​3150.34PZB,​3150.34PZBK1,​34800.150.12.C,​34800.150.12,​34810.150.12.C,​34810.150.12]
3480.175.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3480.175.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3175.12PZ,​3175.12PZB,​3175.12PZBK1,​3175.34PZ,​3175.34PZB,​3175.34PZBK1,​34800.175.12.C,​34800.175.12,​34810.175.12.C,​34810.175.12]
3480.200.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3480.200.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3200.12PZ,​3200.12PZB,​3200.12PZBK1,​3200.34PZ,​3200.34PZB,​3200.34PZBK1,​34800.200.12.C,​34800.200.12,​34810.200.12.C,​34810.200.12]
3480.225.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3480.225.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3225.12PZ,​3225.12PZB,​3225.12PZBK1,​3225.34PZ,​3225.34PZB,​3225.34PZBK1,​34800.225.12.C,​34800.225.12,​34810.225.12.C,​34810.225.12]
3480.250.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
3480.250.[125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[3250.12PZ,​3250.12PZB,​3250.12PZBK1,​3250.34PZ,​3250.34PZB,​3250.34PZBK1,​34800.250.12.C,​34800.250.12,​34810.250.12.C,​34810.250.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder External Width
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 501 ~ 10070125 ~ 300Schwarz-
1 6 Arbeitstage 501 ~ 10070125 ~ 300Schwarz3050.12PZ / 3050.12PZB / 3050.12PZBK1 / 3050.34PZ / 3050.34PZB / 3050.34PZBK1 / 34800.050.12 / 34800.050.12.C / 34810.050.12 / 34810.050.12.C
1 6 Arbeitstage 751 ~ 10095125 ~ 300Schwarz-
1 6 Arbeitstage 751 ~ 10095125 ~ 300Schwarz3075.12PZ / 3075.12PZB / 3075.12PZBK1 / 3075.34PZ / 3075.34PZB / 3075.34PZBK1 / 34800.075.12 / 34800.075.12.C / 34810.075.12 / 34810.075.12.C
1 6 Arbeitstage 1001 ~ 100120125 ~ 300Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1001 ~ 100120125 ~ 300Schwarz3100.12PZ / 3100.12PZB / 3100.12PZBK1 / 3100.34PZ / 3100.34PZB / 3100.34PZBK1 / 34800.100.12 / 34800.100.12.C / 34810.100.12 / 34810.100.12.C
1 6 Arbeitstage 1151 ~ 100135125 ~ 300Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1151 ~ 100135125 ~ 300Schwarz3115.12PZ / 3115.12PZB / 3115.12PZBK1 / 3115.34PZ / 3115.34PZB / 3115.34PZBK1 / 34800.115.12 / 34800.115.12.C / 34810.115.12 / 34810.115.12.C
1 6 Arbeitstage 1251 ~ 100145125 ~ 300Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1251 ~ 100145125 ~ 300Schwarz3125.12PZ / 3125.12PZB / 3125.12PZBK1 / 3125.34PZ / 3125.34PZB / 3125.34PZBK1 / 34800.125.12 / 34800.125.12.C / 34810.125.12 / 34810.125.12.C
1 6 Arbeitstage 1501 ~ 100170125 ~ 300Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1501 ~ 100170125 ~ 300Schwarz3150.12PZ / 3150.12PZB / 3150.12PZBK1 / 3150.34PZ / 3150.34PZB / 3150.34PZBK1 / 34800.150.12 / 34800.150.12.C / 34810.150.12 / 34810.150.12.C
1 6 Arbeitstage 1751 ~ 100195125 ~ 300Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1751 ~ 100195125 ~ 300Schwarz3175.12PZ / 3175.12PZB / 3175.12PZBK1 / 3175.34PZ / 3175.34PZB / 3175.34PZBK1 / 34800.175.12 / 34800.175.12.C / 34810.175.12 / 34810.175.12.C
1 6 Arbeitstage 2001 ~ 100220125 ~ 300Schwarz-
1 6 Arbeitstage 2001 ~ 100220125 ~ 300Schwarz3200.12PZ / 3200.12PZB / 3200.12PZBK1 / 3200.34PZ / 3200.34PZB / 3200.34PZBK1 / 34800.200.12 / 34800.200.12.C / 34810.200.12 / 34810.200.12.C
1 6 Arbeitstage 2251 ~ 100245125 ~ 300Schwarz-
1 6 Arbeitstage 2251 ~ 100245125 ~ 300Schwarz3225.12PZ / 3225.12PZB / 3225.12PZBK1 / 3225.34PZ / 3225.34PZB / 3225.34PZBK1 / 34800.225.12 / 34800.225.12.C / 34810.225.12 / 34810.225.12.C
1 6 Arbeitstage 2501 ~ 100270125 ~ 300Schwarz-
1 6 Arbeitstage 2501 ~ 100270125 ~ 300Schwarz3250.12PZ / 3250.12PZB / 3250.12PZBK1 / 3250.34PZ / 3250.34PZB / 3250.34PZBK1 / 34800.250.12 / 34800.250.12.C / 34810.250.12 / 34810.250.12.C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 45 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 40.5 Abstand P(mm) 67
Links/m 15

Technischer Support