E2 R e-rohre, R48-Ausführung

E2 R e-rohre, R48-Ausführung
E2 R e-rohre - kleine Teilung für höhere Geschwindigkeiten und leisen Lauf. igus® e-rohre auch für den direkten Spänebereich und Anwendungen mit starker Schmutz- und Staubbelastung wie in der Holz- oder Metallbearbeitung sowie in der Papier-, Textil-, Agrarindustrie oder auch anderen widrigen Umgebungsbedingungen.
- Sehr guter Schutz gegen Späne (auch heiße Späne)
- Robust und dicht
- Platzsparend mit gutem Verhältnis Innen- zu Außenabmessungen
- Modulare Innenaufteilungsmöglichkeiten
- Universelles "rundum" Anschlusselement

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
48.025.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.025.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.025.12,​482.025.12,​485.025.12,​4800.025.12PZB,​4800.025.12]
48.050.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.050.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.050.12,​482.050.12,​485.050.12,​4800.050.12PZB,​4800.050.12]
48.075.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.075.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.075.12,​482.075.12,​485.075.12,​4800.075.12PZB,​4800.075.12]
48.100.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.100.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.100.12,​482.100.12,​485.100.12,​4800.100.12PZB,​4800.100.12]
48.130.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.130.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.130.12,​482.130.12,​485.130.12,​4800.130.12PZB,​4800.130.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder External Width
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 251 ~ 1003660 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 251 ~ 1003660 ~ 250Schwarz480.025.12 / 482.025.12 / 485.025.12 / 4800.025.12 / 4800.025.12PZB
1 6 Arbeitstage 501 ~ 1006160 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 501 ~ 1006160 ~ 250Schwarz480.050.12 / 482.050.12 / 485.050.12 / 4800.050.12 / 4800.050.12PZB
1 6 Arbeitstage 751 ~ 1008660 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 751 ~ 1008660 ~ 250Schwarz480.075.12 / 482.075.12 / 485.075.12 / 4800.075.12 / 4800.075.12PZB
1 6 Arbeitstage 1001 ~ 10011160 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1001 ~ 10011160 ~ 250Schwarz480.100.12 / 482.100.12 / 485.100.12 / 4800.100.12 / 4800.100.12PZB
1 6 Arbeitstage 1301 ~ 10014160 ~ 250Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1301 ~ 10014160 ~ 250Schwarz480.130.12 / 482.130.12 / 485.130.12 / 4800.130.12 / 4800.130.12PZB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 25 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 22 Abstand P(mm) 30.3
Links/m 33

Technischer Support