Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenbreite (mm) | Anzahl der Verbindungsglieder | External Width (mm) | lieferbare Biegeradien | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1 ~ 100 | 66 | 75 ~ 250 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1 ~ 100 | 66 | 75 ~ 250 | Schwarz | 580.050.12 / 580.050.3 / 580.050.34 / 580.050.4 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 75 | 1 ~ 100 | 91 | 75 ~ 250 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 75 | 1 ~ 100 | 91 | 75 ~ 250 | Schwarz | 580.075.12 / 580.075.3 / 580.075.34 / 580.075.4 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 ~ 100 | 116 | 75 ~ 250 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 ~ 100 | 116 | 75 ~ 250 | Schwarz | 580.100.12 / 580.100.3 / 580.100.34 / 580.100.4 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 125 | 1 ~ 100 | 141 | 75 ~ 250 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 125 | 1 ~ 100 | 141 | 75 ~ 250 | Schwarz | 580.125.12 / 580.125.3 / 580.125.34 / 580.125.4 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 150 | 1 ~ 100 | 166 | 75 ~ 250 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 150 | 1 ~ 100 | 166 | 75 ~ 250 | Schwarz | 580.150.12 / 580.150.3 / 580.150.34 / 580.150.4 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 175 | 1 ~ 100 | 191 | 75 ~ 250 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 175 | 1 ~ 100 | 191 | 75 ~ 250 | Schwarz | 580.175.12 / 580.175.3 / 580.175.34 / 580.175.4 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 200 | 1 ~ 100 | 216 | 75 ~ 250 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 200 | 1 ~ 100 | 216 | 75 ~ 250 | Schwarz | 580.200.12 / 580.200.3 / 580.200.34 / 580.200.4 |
Loading...
Innenhöhe(mm) | 35 | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 32 | Abstand P(mm) | 33.3 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder
External Width(mm)
lieferbare Biegeradien
Farbe
Anschlusselemente
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften