E2.1 Micro - Zweiteilige Bauform, E2.10-Ausführung

E2.1 Micro - Zweiteilige Bauform, E2.10-Ausführung
E2.1 micro e-ketten® sind sehr kleine, einteilige und zweiteilige e-ketten® mit einem geringen Gewicht und daher ideal für hochdynamische Anwendungen. E2.1 micro e-ketten® sind ideal für kleinste Einbauräume und in vielen Ausführungen erhältlich. Sie bieten zusätzlich ein robustes Anschlagsystem für bis zu 25 % größere freitragende Länge sowie 100 % höhere Zusatzlasten (im Vergleich zu baugleichen igus® Typen). Sie sind leicht, stabil und einfach zu öffnen. Immer inklusive: Ein e-ketten® Öffner zum schnellen Öffnen in einem Arbeitsgang. Sie bieten außerdem ein vielfältiges Zubehör wie Innenaufteilung und Anschlusselemente.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2.10.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.06.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.06.12PZ,​E2.100.06.34PZ,​E2.100.06.56PZ]
E2.10.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.10.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.10.12PZ,​E2.100.10.34PZ,​E2.100.10.56PZ]
E2.10.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.16.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.16.12PZ,​E2.100.16.34PZ,​E2.100.16.56PZ]
E2.10.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.20.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.20.12PZ,​E2.100.20.34PZ,​E2.100.20.56PZ]
E2.10.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.30.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.30.12PZ,​E2.100.30.34PZ,​E2.100.30.56PZ]
E2.10.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.40.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.40.12PZ,​E2.100.40.34PZ,​E2.100.40.56PZ]
E2.10.50.[018,​028,​038].0-[1-100/1]
E2.10.50.[018,​028,​038].0-[1-100/1]-[E2.100.50.12PZ,​E2.100.50.34PZ,​E2.100.50.56PZ]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenbreite
(mm)
External Width
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 613.418 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage 613.418 ~ 38SchwarzE2.100.06.12PZ / E2.100.06.34PZ / E2.100.06.56PZ
1 6 Arbeitstage 1017.418 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1017.418 ~ 38SchwarzE2.100.10.12PZ / E2.100.10.34PZ / E2.100.10.56PZ
1 6 Arbeitstage 1623.418 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1623.418 ~ 38SchwarzE2.100.16.12PZ / E2.100.16.34PZ / E2.100.16.56PZ
1 6 Arbeitstage 2027.418 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage 2027.418 ~ 38SchwarzE2.100.20.12PZ / E2.100.20.34PZ / E2.100.20.56PZ
1 6 Arbeitstage 3037.418 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage 3037.418 ~ 38SchwarzE2.100.30.12PZ / E2.100.30.34PZ / E2.100.30.56PZ
1 6 Arbeitstage 4047.418 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage 4047.418 ~ 38SchwarzE2.100.40.12PZ / E2.100.40.34PZ / E2.100.40.56PZ
1 6 Arbeitstage 5057.418 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage 5057.418 ~ 38SchwarzE2.100.50.12PZ / E2.100.50.34PZ / E2.100.50.56PZ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 10.1 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 8 Abstand P(mm) 20
Links/m 50

Technischer Support