E-ketten®, E2.26-Ausführung

E-ketten®, E2.26-Ausführung
Das bewährte e-kettensystem® E2/000 ist seit dem Jahr 2000 der Standard für den Maschinenba auf der ganzen Welt. Kontinuierliche Verbesserungen über viele Jahre wurden nun in der neuen Generation E2.1 gebündelt und etliche ganz neue Impulse gesetzt. Mehr nutzbarer Bauraum bei gleichen Außenabmessungen und leiser bei erhöhter Lebensdauer und Stabilität.
- Mehr nutzbarer Innenraum bei gleicher Außenhöhe wie die E2/000 e-ketten®
- Leicht zu öffnen - e-ketten® im Innen- oderAußenradius beidseitig (von links und rechts) aufklappbar
- Leiser durch optimierte Bremse
- Größere Stabilität für mehr freitragende Länge
- Längere Lebensdauer bei gleitenden Anwendungen
- Integrierte Rasterung mit 2,5 mm
- Komplettes Innenaufteilungsprogramm verfügbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2.26.025.[048,​055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
E2.26.038.[048,​055,​075,​100,​125,​150,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
E2.26.057.[048,​055,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
E2.26.077.100.0-[1-100/1]
E2.26.103.[055,​075,​125,​175].0-[1-100/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10048 ~ 250Schwarz
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10048 ~ 250Schwarz
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10048 ~ 250Schwarz
1 6 Arbeitstage 1 ~ 100100Schwarz
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 175Schwarz

Loading...

  1. 1

Technischer Support