E2.1 Micro - Einteilige Bauform, E2C.15-Ausführung

E2.1 Micro - Einteilige Bauform, E2C.15-Ausführung
E2.1 micro e-ketten® sind sehr kleine, einteilige und zweiteilige e-ketten® mit einem geringen Gewicht und daher ideal für hochdynamische Anwendungen. E2.1 micro e-ketten® sind ideal für kleinste Einbauräume und in vielen Ausführungen erhältlich. Sie bieten zusätzlich ein robustes Anschlagsystem für bis zu 25 % größere freitragende Länge sowie 100 % höhere Zusatzlasten (im Vergleich zu baugleichen igus® Typen). Sie sind leicht, stabil und einfach zu öffnen. Immer inklusive: Ein e-ketten® Öffner zum schnellen Öffnen in einem Arbeitsgang. Sie bieten außerdem ein vielfältiges Zubehör wie Innenaufteilung und Anschlusselemente.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E2C.15.10.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2C.15.10.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.10.12PZ,​E2.150.10.34PZ,​E2.150.10.56PZ]
E2C.15.13.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2C.15.13.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.13.12PZ,​E2.150.13.34PZ,​E2.150.13.56PZ]
E2C.15.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2C.15.16.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.16.12PZ,​E2.150.16.34PZ,​E2.150.16.56PZ]
E2C.15.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2C.15.20.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.20.12PZ,​E2.150.20.34PZ,​E2.150.20.56PZ]
E2C.15.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2C.15.30.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.30.12PZ,​E2.150.30.34PZ,​E2.150.30.56PZ]
E2C.15.40.[028,​038,​048,​075].0-[1-100/1]
E2C.15.40.[028,​038,​048,​075].0-[1-100/1]-[E2.150.40.12PZ,​E2.150.40.34PZ,​E2.150.40.56PZ]
E2C.15.50.[028,​038,​048].0-[1-100/1]
E2C.15.50.[028,​038,​048].0-[1-100/1]-[E2.150.50.12PZ,​E2.150.50.34PZ,​E2.150.50.56PZ]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder External Width
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 101 ~ 10017.828 ~ 48Schwarz-
1 6 Arbeitstage 101 ~ 10017.828 ~ 48SchwarzE2.150.10.12PZ / E2.150.10.34PZ / E2.150.10.56PZ
1 6 Arbeitstage 131 ~ 10020.828 ~ 48Schwarz-
1 6 Arbeitstage 131 ~ 10020.828 ~ 48SchwarzE2.150.13.12PZ / E2.150.13.34PZ / E2.150.13.56PZ
1 6 Arbeitstage 161 ~ 10023.828 ~ 48Schwarz-
1 6 Arbeitstage 161 ~ 10023.828 ~ 48SchwarzE2.150.16.12PZ / E2.150.16.34PZ / E2.150.16.56PZ
1 6 Arbeitstage 201 ~ 10027.828 ~ 48Schwarz-
1 6 Arbeitstage 201 ~ 10027.828 ~ 48SchwarzE2.150.20.12PZ / E2.150.20.34PZ / E2.150.20.56PZ
1 6 Arbeitstage 301 ~ 10037.828 ~ 48Schwarz-
1 6 Arbeitstage 301 ~ 10037.828 ~ 48SchwarzE2.150.30.12PZ / E2.150.30.34PZ / E2.150.30.56PZ
1 6 Arbeitstage 401 ~ 10047.828 ~ 75Schwarz-
1 6 Arbeitstage 401 ~ 10047.828 ~ 75SchwarzE2.150.40.12PZ / E2.150.40.34PZ / E2.150.40.56PZ
1 6 Arbeitstage 501 ~ 10057.828 ~ 48Schwarz-
1 6 Arbeitstage 501 ~ 10057.828 ~ 48SchwarzE2.150.50.12PZ / E2.150.50.34PZ / E2.150.50.56PZ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 14.9 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 12.5 Abstand P(mm) 20
Links/m 50

Technischer Support