E6.1 E-ketten®, E61.29-Ausführung

E6.1 E-ketten®, E61.29-Ausführung
Die Serie E6.1 ist die konsequente Weiterentwicklung der Serie E6. Sie vereint alle Vorteile der E6, wie deren Stabilität und Reinraumtauglichkeit, mit geringerem Gewicht und einem noch ruhigeren Lauf bei höheren maximalen Geschwindigkeiten. Zusätzlich wurde die Zugänglichkeit des e-ketten® Innenraums und die Montage vereinfacht.
- Leise - ab 32 dB(A)1) Schalldruckpegel
- Gewichtsersparnis von ca. 30 % im Vergleich zum System E6
- Hochdynamisch
- Extrem vibrationsarm
- Reinraumtauglich durch ein abriebarmes Verbinderprinzip, keine Bolzen und Bohrungsverbindung
- Nahezu kein Polygoneffekt, dadurch wird ein "runder" Lauf gewährleistet
- Glatter und störkantenfreier Innenraum für lange Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen
- Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
- NC-Version ohne Vorspannung durch Drehen der Innenlasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E61.29.030.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.030.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.030.12
E61.29.040.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.040.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.040.12
E61.29.050.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.050.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.050.12
E61.29.060.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.060.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.060.12
E61.29.070.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.070.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.070.12
E61.29.080.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.080.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.080.12
E61.29.090.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.090.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.090.12
E61.29.100.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.100.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.100.12
E61.29.110.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.110.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.110.12
E61.29.120.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.120.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.120.12
E61.29.140.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]
E61.29.140.[055,​075,​100,​125,​150].0-[1-100/1]-E61.290.140.12
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150SchwarzE61.290.030.12
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150SchwarzE61.290.040.12
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150SchwarzE61.290.050.12
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150SchwarzE61.290.060.12
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150SchwarzE61.290.070.12
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150SchwarzE61.290.080.12
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150SchwarzE61.290.090.12
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150SchwarzE61.290.100.12
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150SchwarzE61.290.110.12
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150SchwarzE61.290.120.12
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10055 ~ 150SchwarzE61.290.140.12

Loading...

  1. 1

Technischer Support