Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Teilenummer |
---|
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.) | Reguläre Versanddauer |
---|
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
- ( - ) | 6 Werktage |
Die Serie E6.1 ist die konsequente Weiterentwicklung der Serie E6. Sie vereint alle Vorteile der E6, wie deren Stabilität und Reinraumtauglichkeit, mit geringerem Gewicht und einem noch ruhigeren Lauf bei höheren maximalen Geschwindigkeiten. Zusätzlich wurde die Zugänglichkeit des e-ketten® Innenraums und die Montage vereinfacht.
- Leise - ab 32 dB(A)1) Schalldruckpegel
- Gewichtsersparnis von ca. 30 % im Vergleich zum System E6
- Hochdynamisch
- Extrem vibrationsarm
- Reinraumtauglich durch ein abriebarmes Verbinderprinzip, keine Bolzen und Bohrungsverbindung
- Nahezu kein Polygoneffekt, dadurch wird ein "runder" Lauf gewährleistet
- Glatter und störkantenfreier Innenraum für lange Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen
- Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
- NC-Version ohne Vorspannung durch Drehen der Innenlasche