E6.1 E-ketten®, E61.52-Ausführung

E6.1 E-ketten®, E61.52-Ausführung
Die Serie E6.1 ist die konsequente Weiterentwicklung der Serie E6. Sie vereint alle Vorteile der E6, wie deren Stabilität und Reinraumtauglichkeit, mit geringerem Gewicht und einem noch ruhigeren Lauf bei höheren maximalen Geschwindigkeiten. Zusätzlich wurde die Zugänglichkeit des e-ketten® Innenraums und die Montage vereinfacht.
- Leise - ab 32 dB(A)1) Schalldruckpegel
- Gewichtsersparnis von ca. 30 % im Vergleich zum System E6
- Hochdynamisch
- Extrem vibrationsarm
- Reinraumtauglich durch ein abriebarmes Verbinderprinzip, keine Bolzen und Bohrungsverbindung
- Nahezu kein Polygoneffekt, dadurch wird ein "runder" Lauf gewährleistet
- Glatter und störkantenfreier Innenraum für lange Lebensdauer von Leitungen und Schläuchen
- Öffnungsstege im Innen- und Außenradius herausnehmbar
- NC-Version ohne Vorspannung durch Drehen der Innenlasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E61.52.040.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.040.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.040.12.C,​E61.520.040.12]
E61.52.050.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.050.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.050.12.C,​E61.520.050.12]
E61.52.052.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.052.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.052.12.C,​E61.520.052.12]
E61.52.062.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.062.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.062.12.C,​E61.520.062.12]
E61.52.070.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.070.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.070.12.C,​E61.520.070.12]
E61.52.075.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.075.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.075.12.C,​E61.520.075.12]
E61.52.087.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.087.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.087.12.C,​E61.520.087.12]
E61.52.100.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.100.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.100.12.C,​E61.520.100.12]
E61.52.125.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.125.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.125.12.C,​E61.520.125.12]
E61.52.150.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.150.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.150.12.C,​E61.520.150.12]
E61.52.175.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.175.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.175.12.C,​E61.520.175.12]
E61.52.200.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.200.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.200.12.C,​E61.520.200.12]
E61.52.225.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.225.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.225.12.C,​E61.520.225.12]
E61.52.250.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.250.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.250.12.C,​E61.520.250.12]
E61.52.275.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.275.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.275.12.C,​E61.520.275.12]
E61.52.300.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]
E61.52.300.[075,​100,​125,​150,​175,​200].0-[1-100/1]-[E61.520.300.12.C,​E61.520.300.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder External Width
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 401 ~ 1006475 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 401 ~ 1006475 ~ 200SchwarzE61.520.040.12 / E61.520.040.12.C
1 6 Arbeitstage 501 ~ 1007475 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 501 ~ 1007475 ~ 200SchwarzE61.520.050.12 / E61.520.050.12.C
1 6 Arbeitstage 521 ~ 1007675 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 521 ~ 1007675 ~ 200SchwarzE61.520.052.12 / E61.520.052.12.C
1 6 Arbeitstage 62.51 ~ 10086.575 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 62.51 ~ 10086.575 ~ 200SchwarzE61.520.062.12 / E61.520.062.12.C
1 6 Arbeitstage 701 ~ 1009475 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 701 ~ 1009475 ~ 200SchwarzE61.520.070.12 / E61.520.070.12.C
1 6 Arbeitstage 751 ~ 1009975 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 751 ~ 1009975 ~ 200SchwarzE61.520.075.12 / E61.520.075.12.C
1 6 Arbeitstage 87.51 ~ 100111.575 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 87.51 ~ 100111.575 ~ 200SchwarzE61.520.087.12 / E61.520.087.12.C
1 6 Arbeitstage 1001 ~ 10012475 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1001 ~ 10012475 ~ 200SchwarzE61.520.100.12 / E61.520.100.12.C
1 6 Arbeitstage 1251 ~ 10014975 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1251 ~ 10014975 ~ 200SchwarzE61.520.125.12 / E61.520.125.12.C
1 6 Arbeitstage 1501 ~ 10017475 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1501 ~ 10017475 ~ 200SchwarzE61.520.150.12 / E61.520.150.12.C
1 6 Arbeitstage 1751 ~ 10019975 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1751 ~ 10019975 ~ 200SchwarzE61.520.175.12 / E61.520.175.12.C
1 6 Arbeitstage 2001 ~ 10022475 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 2001 ~ 10022475 ~ 200SchwarzE61.520.200.12 / E61.520.200.12.C
1 6 Arbeitstage 2251 ~ 10024975 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 2251 ~ 10024975 ~ 200SchwarzE61.520.225.12 / E61.520.225.12.C
1 6 Arbeitstage 2501 ~ 10027475 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 2501 ~ 10027475 ~ 200SchwarzE61.520.250.12 / E61.520.250.12.C
1 6 Arbeitstage 2751 ~ 10029975 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 2751 ~ 10029975 ~ 200SchwarzE61.520.275.12 / E61.520.275.12.C
1 6 Arbeitstage 3001 ~ 10032475 ~ 200Schwarz-
1 6 Arbeitstage 3001 ~ 10032475 ~ 200SchwarzE61.520.300.12 / E61.520.300.12.C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 52 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 46 Abstand P(mm) 30
Links/m 34

Technischer Support