Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Verbindungsglieder | lieferbare Biegeradien | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 1 ~ 100 | 65 ~ 100 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 1 ~ 100 | 65 ~ 100 | Schwarz | 117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1PZK1 / 117.4.1PZK1.A1 / 117.4.1PZK1.A2 / 117.4.1PZK1.A3 / 117.4.1PZK1.A4 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12PZK1 / 117.4.12PZK1.A1 / 117.4.12PZK1.A2 / 117.4.12PZK1.A3 / 117.4.12PZK1.A4 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2PZK1 / 117.4.2PZK1.A1 / 117.4.2PZK1.A2 / 117.4.2PZK1.A3 / 117.4.2PZK1.A4 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4 |
Loading...
Innenhöhe(mm) | 32 | Innenbreite(mm) | 48 | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 28.5 |
---|---|---|---|---|---|
Abstand P(mm) | 30.5 | External Width(mm) | 60 | Links/m | 33 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Verbindungsglieder
lieferbare Biegeradien
Farbe
Anschlusselemente
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften