Serie EA25 - Kette, im Außenradius zu befüllen

Serie EA25 - Kette, im Außenradius zu befüllen
Kombination von AUTO-GLIDE und easy chain®. Die kammähnlichen Zähne sind direkt am Kettenglied angespritzt.
Besonderer Vorteile dieses Systems:

- Auto-Glide Kettenglieder aus einem Guß, keine Zusatzteile erforderlich
- Sehr schnelle Montagezeiten für lange Verfahrwege
- Führungsrinnen entfallen
- EasyChain® Prinzip: Leitungen und Schläuche können ohne Öffnen der Kette eingelegt werden
- Schmale Baubreite, leiser Lauf
- Funktionsgarantie auf das ganze System mit chainflex® Leitungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EA25.050.[075,​100].0-[1-100/1]
EA25.050.[075,​100].0-[1-100/1]-EA25.050.12PZ
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10075 ~ 100Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10075 ~ 100SchwarzEA25.050.12PZ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 25.2 Innenbreite(mm) 50 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 22.5
Abstand P(mm) 25 External Width(mm) 60 Links/m 40

Technischer Support