Zipper e-ketten® , R07-Ausführung

Zipper e-ketten® , R07-Ausführung
zipper e-ketten® und e-rohre überzeugen durch ihre Praktikabilität und Leistung. Durch die "Reißverschluss"-Funktion wird die Montagezeit verkürzt. Die kleine Teilung, das robuste elastische zipper-Band und die strapazierfähigen Glieder verblüffen bei hohen Beschleunigungen. Die zipper-Serie ist eine der beliebtesten igus® e-ketten® Serien der anspruchsvollen Industriebranchen.
- Blitzschnelles Öffnen und Schließen von Deckeln durch Reißverschluss
- zipper-Deckel an jedem e-ketten® Glied trennbar und fügbar
- Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
- Hohe Beschleunigungen: 100 m/s2 und mehr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R07.10.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.10.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.10.12PZ,​060.10.12]
R07.16.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.16.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.16.12PZ,​060.16.12]
R07.20.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.20.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.20.12PZ,​060.20.12]
R07.30.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.30.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.30.12PZ,​060.30.12]
R07.40.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.40.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.40.12PZ,​060.40.12]
R07.50.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.50.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.50.12PZ,​060.50.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder External Width
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 101 ~ 10016.538 ~ 48Schwarz-
1 6 Arbeitstage 101 ~ 10016.538 ~ 48Schwarz060.10.12 / 060.10.12PZ
1 6 Arbeitstage 161 ~ 10022.538 ~ 48Schwarz-
1 6 Arbeitstage 161 ~ 10022.538 ~ 48Schwarz060.16.12 / 060.16.12PZ
1 6 Arbeitstage 201 ~ 1002738 ~ 48Schwarz-
1 6 Arbeitstage 201 ~ 1002738 ~ 48Schwarz060.20.12 / 060.20.12PZ
1 6 Arbeitstage 301 ~ 1003738 ~ 48Schwarz-
1 6 Arbeitstage 301 ~ 1003738 ~ 48Schwarz060.30.12 / 060.30.12PZ
1 6 Arbeitstage 401 ~ 1004738 ~ 48Schwarz-
1 6 Arbeitstage 401 ~ 1004738 ~ 48Schwarz060.40.12 / 060.40.12PZ
1 6 Arbeitstage 501 ~ 1005738 ~ 48Schwarz-
1 6 Arbeitstage 501 ~ 1005738 ~ 48Schwarz060.50.12 / 060.50.12PZ

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 10.3 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 8 Abstand P(mm) 20
Links/m 50

Technischer Support