Zipper e-ketten® , R15-Ausführung

Zipper e-ketten® , R15-Ausführung
zipper e-ketten® und e-rohre überzeugen durch ihre Praktikabilität und Leistung. Durch die "Reißverschluss"-Funktion wird die Montagezeit verkürzt. Die kleine Teilung, das robuste elastische zipper-Band und die strapazierfähigen Glieder verblüffen bei hohen Beschleunigungen. Die zipper-Serie ist eine der beliebtesten igus® e-ketten® Serien der anspruchsvollen Industriebranchen.
- Blitzschnelles Öffnen und Schließen von Deckeln durch Reißverschluss
- zipper-Deckel an jedem e-ketten® Glied trennbar und fügbar
- Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
- Hohe Beschleunigungen: 100 m/s2 und mehr

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R15.025.[063,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
R15.025.[063,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1025.1P.A1,​1025.1P.A2,​1025.1P.A3,​1025.1P.A4,​1025.1PZ.A1,​1025.1PZ.A2,​1025.1PZ.A3,​1025.1PZ.A4,​1025.12P.A1,​1025.12P.A2,​1025.12P.A3,​1025.12P.A4,​1025.12PZ.A1,​1025.12PZ.A2,​1025.12PZ.A3,​1025.12PZ.A4,​1025.2P.A1,​1025.2P.A2,​1025.2P.A3,​1025.2P.A4,​1025.2PZ.A1,​1025.2PZ.A2,​1025.2PZ.A3,​1025.2PZ.A4,​1025.3P.A1,​1025.3P.A2,​1025.3P.A3,​1025.3P.A4,​1025.3PZ.A1,​1025.3PZ.A2,​1025.3PZ.A3,​1025.3PZ.A4,​1025.34P.A1,​1025.34P.A2,​1025.34P.A3,​1025.34P.A4,​1025.34PZ.A1,​1025.34PZ.A2,​1025.34PZ.A3,​1025.34PZ.A4,​1025.4P.A1,​1025.4P.A2,​1025.4P.A3,​1025.4P.A4,​1025.4PZ.A1,​1025.4PZ.A2,​1025.4PZ.A3,​1025.4PZ.A4]
R15.038.[063,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
R15.038.[063,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[1038.1P.A1,​1038.1P.A2,​1038.1P.A3,​1038.1P.A4,​1038.1PZ.A1,​1038.1PZ.A2,​1038.1PZ.A3,​1038.1PZ.A4,​1038.12P.A1,​1038.12P.A2,​1038.12P.A3,​1038.12P.A4,​1038.12PZ.A1,​1038.12PZ.A2,​1038.12PZ.A3,​1038.12PZ.A4,​1038.2P.A1,​1038.2P.A2,​1038.2P.A3,​1038.2P.A4,​1038.2PZ.A1,​1038.2PZ.A2,​1038.2PZ.A3,​1038.2PZ.A4,​1038.3P.A1,​1038.3P.A2,​1038.3P.A3,​1038.3P.A4,​1038.3PZ.A1,​1038.3PZ.A2,​1038.3PZ.A3,​1038.3PZ.A4,​1038.34P.A1,​1038.34P.A2,​1038.34P.A3,​1038.34P.A4,​1038.34PZ.A1,​1038.34PZ.A2,​1038.34PZ.A3,​1038.34PZ.A4,​1038.4P.A1,​1038.4P.A2,​1038.4P.A3,​1038.4P.A4,​1038.4PZ.A1,​1038.4PZ.A2,​1038.4PZ.A3,​1038.4PZ.A4]
R15.063.[063,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
R15.063.[063,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[105.1P.A1,​105.1P.A2,​105.1P.A3,​105.1P.A4,​105.1PZ.A1,​105.1PZ.A2,​105.1PZ.A3,​105.1PZ.A4,​105.12P.A1,​105.12P.A2,​105.12P.A3,​105.12P.A4,​105.12PZ.A1,​105.12PZ.A2,​105.12PZ.A3,​105.12PZ.A4,​105.2P.A1,​105.2P.A2,​105.2P.A3,​105.2P.A4,​105.2PZ.A1,​105.2PZ.A2,​105.2PZ.A3,​105.2PZ.A4,​105.3P.A1,​105.3P.A2,​105.3P.A3,​105.3P.A4,​105.3PZ.A1,​105.3PZ.A2,​105.3PZ.A3,​105.3PZ.A4,​105.34P.A1,​105.34P.A2,​105.34P.A3,​105.34P.A4,​105.34PZ.A1,​105.34PZ.A2,​105.34PZ.A3,​105.34PZ.A4,​105.4P.A1,​105.4P.A2,​105.4P.A3,​105.4P.A4,​105.4PZ.A1,​105.4PZ.A2,​105.4PZ.A3,​105.4PZ.A4]
R15.080.[063,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]
R15.080.[063,​075,​100,​110,​125,​145,​180].0-[1-100/1]-[106.1P.A1,​106.1P.A2,​106.1P.A3,​106.1P.A4,​106.1PZ.A1,​106.1PZ.A2,​106.1PZ.A3,​106.1PZ.A4,​106.12P.A1,​106.12P.A2,​106.12P.A3,​106.12P.A4,​106.12PZ.A1,​106.12PZ.A2,​106.12PZ.A3,​106.12PZ.A4,​106.2P.A1,​106.2P.A2,​106.2P.A3,​106.2P.A4,​106.2PZ.A1,​106.2PZ.A2,​106.2PZ.A3,​106.2PZ.A4,​106.3P.A1,​106.3P.A2,​106.3P.A3,​106.3P.A4,​106.3PZ.A1,​106.3PZ.A2,​106.3PZ.A3,​106.3PZ.A4,​106.34P.A1,​106.34P.A2,​106.34P.A3,​106.34P.A4,​106.34PZ.A1,​106.34PZ.A2,​106.34PZ.A3,​106.34PZ.A4,​106.4P.A1,​106.4P.A2,​106.4P.A3,​106.4P.A4,​106.4PZ.A1,​106.4PZ.A2,​106.4PZ.A3,​106.4PZ.A4]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10063 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10063 ~ 180Schwarz1025.1P.A1 / 1025.1PZ.A1 / 1025.1P.A2 / 1025.1PZ.A2 / 1025.1P.A3 / 1025.1PZ.A3 / 1025.1P.A4 / 1025.1PZ.A4 / 1025.12P.A1 / 1025.12PZ.A1 / 1025.12P.A2 / 1025.12PZ.A2 / 1025.12P.A3 / 1025.12PZ.A3 / 1025.12P.A4 / 1025.12PZ.A4 / 1025.2PZ.A1 / 1025.2P.A2 / 1025.2PZ.A2 / 1025.2P.A3 / 1025.2PZ.A3 / 1025.2P.A4 / 1025.2PZ.A4 / 1025.3P.A1 / 1025.3PZ.A1 / 1025.3P.A2 / 1025.3PZ.A2 / 1025.3P.A3 / 1025.3PZ.A3 / 1025.3P.A4 / 1025.3PZ.A4 / 1025.34P.A1 / 1025.34PZ.A1 / 1025.34P.A2 / 1025.34PZ.A2 / 1025.34P.A3 / 1025.34PZ.A3 / 1025.34P.A4 / 1025.34PZ.A4 / 1025.4P.A1 / 1025.4PZ.A1 / 1025.4P.A2 / 1025.4PZ.A2 / 1025.4P.A3 / 1025.4PZ.A3 / 1025.4P.A4 / 1025.4PZ.A4
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10063 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10063 ~ 180Schwarz1038.1P.A1 / 1038.1PZ.A1 / 1038.1P.A2 / 1038.1PZ.A2 / 1038.1P.A3 / 1038.1PZ.A3 / 1038.1P.A4 / 1038.1PZ.A4 / 1038.12P.A1 / 1038.12PZ.A1 / 1038.12P.A2 / 1038.12PZ.A2 / 1038.12P.A3 / 1038.12PZ.A3 / 1038.12P.A4 / 1038.12PZ.A4 / 1038.2PZ.A1 / 1038.2P.A2 / 1038.2PZ.A2 / 1038.2P.A3 / 1038.2PZ.A3 / 1038.2P.A4 / 1038.2PZ.A4 / 1038.3P.A1 / 1038.3PZ.A1 / 1038.3P.A2 / 1038.3PZ.A2 / 1038.3P.A3 / 1038.3PZ.A3 / 1038.3P.A4 / 1038.3PZ.A4 / 1038.34P.A1 / 1038.34PZ.A1 / 1038.34P.A2 / 1038.34PZ.A2 / 1038.34P.A3 / 1038.34PZ.A3 / 1038.34P.A4 / 1038.34PZ.A4 / 1038.4P.A1 / 1038.4PZ.A1 / 1038.4P.A2 / 1038.4PZ.A2 / 1038.4P.A3 / 1038.4PZ.A3 / 1038.4P.A4 / 1038.4PZ.A4
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10063 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10063 ~ 180Schwarz105.1P.A1 / 105.1PZ.A1 / 105.1P.A2 / 105.1PZ.A2 / 105.1P.A3 / 105.1PZ.A3 / 105.1P.A4 / 105.1PZ.A4 / 105.12P.A1 / 105.12PZ.A1 / 105.12P.A2 / 105.12PZ.A2 / 105.12P.A3 / 105.12PZ.A3 / 105.12P.A4 / 105.12PZ.A4 / 105.2PZ.A1 / 105.2P.A2 / 105.2PZ.A2 / 105.2P.A3 / 105.2PZ.A3 / 105.2P.A4 / 105.2PZ.A4 / 105.3P.A1 / 105.3PZ.A1 / 105.3P.A2 / 105.3PZ.A2 / 105.3P.A3 / 105.3PZ.A3 / 105.3P.A4 / 105.3PZ.A4 / 105.34P.A1 / 105.34PZ.A1 / 105.34P.A2 / 105.34PZ.A2 / 105.34P.A3 / 105.34PZ.A3 / 105.34P.A4 / 105.34PZ.A4 / 105.4P.A1 / 105.4PZ.A1 / 105.4P.A2 / 105.4PZ.A2 / 105.4P.A3 / 105.4PZ.A3 / 105.4P.A4 / 105.4PZ.A4
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10063 ~ 180Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10063 ~ 180Schwarz106.1P.A1 / 106.1PZ.A1 / 106.1P.A2 / 106.1PZ.A2 / 106.1P.A3 / 106.1PZ.A3 / 106.1P.A4 / 106.1PZ.A4 / 106.12P.A1 / 106.12PZ.A1 / 106.12P.A2 / 106.12PZ.A2 / 106.12P.A3 / 106.12PZ.A3 / 106.12P.A4 / 106.12PZ.A4 / 106.2PZ.A1 / 106.2P.A2 / 106.2PZ.A2 / 106.2P.A3 / 106.2PZ.A3 / 106.2P.A4 / 106.2PZ.A4 / 106.3P.A1 / 106.3PZ.A1 / 106.3P.A2 / 106.3PZ.A2 / 106.3P.A3 / 106.3PZ.A3 / 106.3P.A4 / 106.3PZ.A4 / 106.34P.A1 / 106.34PZ.A1 / 106.34P.A2 / 106.34PZ.A2 / 106.34P.A3 / 106.34PZ.A3 / 106.34P.A4 / 106.34PZ.A4 / 106.4P.A1 / 106.4PZ.A1 / 106.4P.A2 / 106.4PZ.A2 / 106.4P.A3 / 106.4PZ.A3 / 106.4P.A4 / 106.4PZ.A4

Loading...

  1. 1

Technischer Support