R2.1 E-tubes, R2.75-Ausführung

R2.1 E-tubes, R2.75-Ausführung
Kostengünstige, stabile e-rohre mit 26, 40, 48 und 75 mm Innenhöhe. Deckel im Innenoder Außenradius beidseitig aufklappbar und entnehmbar. Sehr dichtes Design und stabile doppelte Anschläge für hohe Zusatzlasten und freitragende Längen.
- Große Innenhöhe und dabei kostengünstig
- Leitungen werden vor Spänen geschützt
- Einfach zu befüllen, Deckel im Innen- oder Außenradius beidseitig aufklappbar
- Leiser Betrieb durch eingebaute "Bremse"
- I ntegrierte Rasterung im e-rohr Glied und Deckel für seitlich gedrehte Anwendungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R2.75.111.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]
R2.75.111.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]-R2.750.111.12
R2.75.163.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]
R2.75.163.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]-R2.750.163.12
R2.75.200.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]
R2.75.200.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]-R2.750.200.12
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innenbreite
(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder External Width
(mm)
lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 1111 ~ 100135130 ~ 400Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1111 ~ 100135130 ~ 400SchwarzR2.750.111.12
1 6 Arbeitstage 1631 ~ 100187130 ~ 400Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1631 ~ 100187130 ~ 400SchwarzR2.750.163.12
1 6 Arbeitstage 2001 ~ 100224130 ~ 400Schwarz-
1 6 Arbeitstage 2001 ~ 100224130 ~ 400SchwarzR2.750.200.12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 75 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 60 Abstand P(mm) 60
Links/m 17

Technischer Support