Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innenbreite (mm) | Anzahl der Verbindungsglieder | External Width (mm) | lieferbare Biegeradien | Farbe | Anschlusselemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1 ~ 100 | 55 | 38 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1 ~ 100 | 55 | 38 | Schwarz | T3.29.030.12 / T3.29.030.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 40 | 1 ~ 100 | 65 | 38 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 40 | 1 ~ 100 | 65 | 38 | Schwarz | T3.29.040.12 / T3.29.040.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1 ~ 100 | 75 | 38 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1 ~ 100 | 75 | 38 | Schwarz | T3.29.050.12 / T3.29.050.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 ~ 100 | 85 | 38 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 60 | 1 ~ 100 | 85 | 38 | Schwarz | T3.29.060.12 / T3.29.060.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 70 | 1 ~ 100 | 95 | 38 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 70 | 1 ~ 100 | 95 | 38 | Schwarz | T3.29.070.12 / T3.29.070.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 80 | 1 ~ 100 | 105 | 38 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 80 | 1 ~ 100 | 105 | 38 | Schwarz | T3.29.080.12 / T3.29.080.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 90 | 1 ~ 100 | 115 | 38 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 90 | 1 ~ 100 | 115 | 38 | Schwarz | T3.29.090.12 / T3.29.090.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 ~ 100 | 125 | 38 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 ~ 100 | 125 | 38 | Schwarz | T3.29.100.12 / T3.29.100.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 110 | 1 ~ 100 | 135 | 38 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 110 | 1 ~ 100 | 135 | 38 | Schwarz | T3.29.110.12 / T3.29.110.12PZ | ||
1 | 6 Arbeitstage | 120 | 1 ~ 100 | 145 | 38 | Schwarz | - | ||
1 | 6 Arbeitstage | 120 | 1 ~ 100 | 145 | 38 | Schwarz | T3.29.120.12 / T3.29.120.12PZ |
Loading...
Innenhöhe(mm) | 29 | Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) | 25 | Abstand P(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 67 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innenbreite(mm)
Anzahl der Verbindungsglieder
External Width(mm)
lieferbare Biegeradien
Farbe
Anschlusselemente
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften