Easy chain® - "Z", Z065.3-Ausführung

Easy chain® - "Z", Z065.3-Ausführung
easy chains®, kostengünstige, leicht zu befüllende e-ketten®, sind in zwei Versionen erhältlich. Bei Version "E" wird die Leitung einfach von außen eingelegt, bei Version "Z" von innen. Die verkürzte Montagezeit ist eines der Hauptmerkmale dieser e-ketten®. Ihr elastisches und robustes Material igumid NB bietet noch mehr Verwendungsgründe: Optimale Elastizität, UL94-V2 Klassifizierung und hervorragende Eignung für Reinräume. Ihr einteiliges Design macht easy chain® preislich besonders attraktiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
Z065.3/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]
Z065.3/9.[18,​28,​38].0-[1-100/1]-[0650.3/9.1.A1,​0650.3/9.1.A2,​0650.3/9.1.A3,​0650.3/9.1.A4,​0650.3/9.1PZ,​0650.3/9.1PZ.A1,​0650.3/9.1PZ.A2,​0650.3/9.1PZ.A3,​0650.3/9.1PZ.A4,​0650.3/9.1,​0650.3/9.12.A1,​0650.3/9.12.A2,​0650.3/9.12.A3,​0650.3/9.12.A4,​0650.3/9.12PZ,​0650.3/9.12PZ.A1,​0650.3/9.12PZ.A2,​0650.3/9.12PZ.A3,​0650.3/9.12PZ.A4,​0650.3/9.12,​0650.3/9.2.A1,​0650.3/9.2.A2,​0650.3/9.2.A3,​0650.3/9.2.A4,​0650.3/9.2PZ,​0650.3/9.2PZ.A1,​0650.3/9.2PZ.A2,​0650.3/9.2PZ.A3,​0650.3/9.2PZ.A4,​0650.3/9.2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10018 ~ 38Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10018 ~ 38Schwarz0650.3/9.1 / 0650.3/9.1PZ / 0650.3/9.1.A1 / 0650.3/9.1.A2 / 0650.3/9.1PZ.A2 / 0650.3/9.1.A3 / 0650.3/9.1PZ.A3 / 0650.3/9.1.A4 / 0650.3/9.1PZ.A4 / 0650.3/9.12 / 0650.3/9.12PZ / 0650.3/9.12.A1 / 0650.3/9.12PZ.A1 / 0650.3/9.12.A2 / 0650.3/9.12PZ.A2 / 0650.3/9.12.A3 / 0650.3/9.12PZ.A3 / 0650.3/9.12.A4 / 0650.3/9.12PZ.A4 / 0650.3/9.2 / 0650.3/9.2PZ / 0650.3/9.2.A1 / 0650.3/9.2PZ.A1 / 0650.3/9.2.A2 / 0650.3/9.2PZ.A2 / 0650.3/9.2.A3 / 0650.3/9.2PZ.A3 / 0650.3/9.2.A4 / 0650.3/9.2PZ.A4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 11.3 Innenbreite(mm) 9 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 7
Abstand P(mm) 15 External Width(mm) 39.3 Links/m 67

Technischer Support