Office e-chain®, ZF14-Ausführung

Office e-chain®, ZF14-Ausführung
Leitungen schnell eingelegt, e-kette® schnell befestigt, schönes Design und alles schön aufgeräumt. Diese e-kette® wurde speziell für die Möbelbranche designed und entwickelt.
- Ansprechendes Design
- Geschlossene Außenkontur (Halbrohre)
- Anschlusselemente einfach anzuklipsen
- Leicht zu befüllen, auch im eingebauten Zustand mit "easy"-Design
- Leitungsfreundlich durch glatte Innenkonturen
- UL94-V2 zertifiziert
- Anschlusselemente können entweder verschraubt oder auch einfach aufgeklebt werden, dank großflächiger planer Fläche auf der Unterseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZF14.038.028.0-[1-100/1]
ZF14.038.028.0-[1-100/1]-[ZF114.038.12.A1,​ZF114.038.12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Verbindungsglieder lieferbare Biegeradien Farbe Anschlusselemente
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10028Schwarz-
1 6 Arbeitstage 1 ~ 10028SchwarzZF114.038.12 / ZF114.038.12.A1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 21 Innenbreite(mm) 38 Max. Kabelaußen-Ø Dp(Ø) 18
Abstand P(mm) 30.5 External Width(mm) 46.6 Links/m 33

Technischer Support