Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSNIT / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / schwarzer Handgriff

Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSNIT / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / schwarzer Handgriff
  • Mengenrabatt
Verschlussspanner horizontal mit schwarzem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

558181

Teilenummer
558181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

222.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F1(kN) 7,0 Größe 4 Gewicht(g) 850

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSNIT / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / schwarzer Handgriff, die Teilenummer ist 558181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 558181.

Technischer Support