Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HST / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / schwarzer Handgriff

Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HST / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / schwarzer Handgriff
  • Mengenrabatt
Verschlussspanner horizontal mit schwarzem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Haken vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

558161

Teilenummer
558161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F1(kN) 7,0 Größe 4 Gewicht(g) 850

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HST / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / schwarzer Handgriff, die Teilenummer ist 558161.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 558161.

Technischer Support