Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSE / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / blauer Handgriff

Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSE / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / blauer Handgriff
  • Mengenrabatt
Verschlussspanner horizontal mit blauem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Haken vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

557752

Teilenummer
557752
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F1(kN) 7,0 Größe 4 Gewicht(g) 850

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSE / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / blauer Handgriff, die Teilenummer ist 557752.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557752.

Technischer Support