Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSNIE / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / blauer Handgriff

Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSNIE / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / blauer Handgriff
  • Mengenrabatt
Verschlussspanner horizontal mit blauem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

557770

Teilenummer
557770
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

222.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F1(kN) 7,0 Größe 4 Gewicht(g) 850

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSNIE / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / blauer Handgriff, die Teilenummer ist 557770.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557770.

Technischer Support