Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
557432
F1(kN) | 7,0 | Größe | 4 | Gewicht(g) | 850 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSJ / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / orangefarbener Handgriff, die Teilenummer ist 557432.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557432.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften