Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSNIY / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / gelber Handgriff

Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSNIY / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / gelber Handgriff
  • Mengenrabatt
Verschlussspanner horizontal mit gelbem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

557284

Teilenummer
557284
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

222.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F1(kN) 7,0 Größe 4 Gewicht(g) 850

Sie befinden sich auf der Seite für Bügelspanner mit Gegenhalter / 6848HSNIY / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal / Sicherheitsverriegelung / gelber Handgriff, die Teilenummer ist 557284.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557284.

Technischer Support