Schnellspanner / 6830J / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / orangefarbener Handgriff

Schnellspanner / 6830J / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / orangefarbener Handgriff
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557331
557332
557333
557334
557335
557336
561277
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Größe Gewicht
(g)

24.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,250,4035

34.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,81,11105

36.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,01,22185

45.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,82,53320

57.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2,03,04700

88.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3,05,051080

115.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4,07,061925

Loading...

  1. 1

Technischer Support