Schnellspanner / 68300E / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / blauer Handgriff

Schnellspanner / 68300E / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / blauer Handgriff
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner plus mit blauem Handgriff
mit erhöhten Haltekräften, offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Die Lagerstellen sind gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 68301.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557668
557669
557670
557937
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Größe Gewicht
(g)

46.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,11,71114

63.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2,54,03560

78.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3,58,041250

54.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,63,02450

Loading...

  1. 1

Technischer Support