Schnellspanner / 68300G / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / grüner Handgriff

Schnellspanner / 68300G / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / grüner Handgriff
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner plus mit grünem Handgriff
mit erhöhten Haltekräften, offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Die Lagerstellen sind gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 68301.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557498
557499
557500
557936
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Größe Gewicht
(g)

46.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,11,71114

60.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2,54,03560

81.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3,58,041250

54.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,63,02450

Loading...

  1. 1

Technischer Support