Schnellspanner / 6832SE / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff horizontal / blauer Handgriff

Schnellspanner / 6832SE / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff horizontal / blauer Handgriff
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner mit blauem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Mit offenem Haltearm und senkrechtem Fuß.

Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557749
557750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Größe Gewicht
(g)

80.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1,82,53390

113.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2,03,04800

Loading...

  1. 1

Technischer Support