Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
561275
F1(kN) | 4,00 | F2(kN) | 7,0 | Größe | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 1925 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / 6830 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / roter Handgriff, die Teilenummer ist 561275.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 561275.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften