Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
557211
F1(kN) | 2 | F2(kN) | 3 | Größe | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 800 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / 6834SY / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff horizontal / gelber Handgriff, die Teilenummer ist 557211.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557211.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften