Schnellspanner / 6828M / Spannrichtung vertikal / pneumatisch

Schnellspanner / 6828M / Spannrichtung vertikal / pneumatisch
  • Mengenrabatt
doppelt wirkend.Max. Betriebsdruck 6 bar.
Mini-Ausführung in Blockversion für Spann- und Greiftechnik.
Hochfestes Aluminiumgehäuse, eloxiert.Größe 16, 20 und 25 mit Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Spannarm aus Stahl, brüniert, mit drei Bohrungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

567170

Teilenummer
567170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

610.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe 10 Spannmoment bei 5 bar(mm) 2,5 Haltemoment max.(Nm) 8
Kolben-Ø 10 Gewicht(g) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / 6828M / Spannrichtung vertikal / pneumatisch, die Teilenummer ist 567170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 567170.

Technischer Support