Schnellspanner / 6803ST / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal / schwarzer Handgriff

Schnellspanner / 6803ST / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal / schwarzer Handgriff
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner mit schwarzem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Mit offenem Haltearm und Winkelfuß.

Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
558149
558150
558151
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A B C E F1
(kN)
F2
(kN)
Größe D Andrückschraube Gewicht
(g)

71.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 64120250,81,226,1M6x35250

78.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 86224371,22,536,5M8x45535

93.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108332541,73,048,5M8x65750

Loading...

  1. 1

Technischer Support