Schnellspanner / 6800NIG / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / grüner Handgriff

Schnellspanner / 6800NIG / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / grüner Handgriff
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Nicht rostender Stahl, poliert. Niete bei den Größen 2 bis 4 in Lagerbuchsen laufend. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557586
557587
557588
557589
557590
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Größe D Andrückschraube Gewicht
(g)

49.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4318,5-13,514,0-0,50,704,5M4x2560

57.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 53916,018,0-0,61,114,5M5x30105

68.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 65220,025,012,50,81,225,5M6x35175

94.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 87920,037,0-1,22,537,5M8x45410

120.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010132,054,0-1,73,048,6M8x65630

Loading...

  1. 1

Technischer Support