Schnellspanner / 6804G / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / grüner Handgriff

Schnellspanner / 6804G / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / grüner Handgriff
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner mit grünem Handgriff
mit massivem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885 und Hülse zum Anschweißen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557483
557484
557485
557486
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Größe D Andrückschraube Gewicht
(g)

45.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 681,020,043-1,42,537,5M8x45340

59.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8101,032,061-2,03,048,6M8x65585

93.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10141,045,08826,5-31,53,05,058,5M12x801480

121.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10166,550,590-3,55,5613,0M12x1102200

Loading...

  1. 1

Technischer Support