Schnellspanner / 6800SJ / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal / orangefarbener Handgriff

Schnellspanner / 6800SJ / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff vertikal / orangefarbener Handgriff
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
für Spannstellung und geöffnete Stellung.
Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.

Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557417
557418
557419
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Größe D Andrückschraube Gewicht
(g)

71.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 652202512,50,81,225,5M6x35260

78.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8792036-1,22,537,5M8x45470

93.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101013254-1,73,048,6M8x65690

Loading...

  1. 1

Technischer Support