Schnellspanner / 6803J / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / orangefarbener Handgriff

Schnellspanner / 6803J / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / orangefarbener Handgriff
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557318
557319
557320
557321
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A B C E F1
(kN)
F2
(kN)
Größe D Andrückschraube Gewicht
(g)

33.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 534,514180,61,114,5M5x30125

40.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 641,020250,81,226,1M6x35220

45.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 862,024371,22,536,5M8x45400

59.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1083,032541,73,048,5M8x65650

Loading...

  1. 1

Technischer Support