Schnellspanner / 6803NIJ / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / orangefarbener Handgriff

Schnellspanner / 6803NIJ / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / orangefarbener Handgriff
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit offenem Haltearm und Winkelfuß.
Nicht rostender Stahl, poliert.
Niete in gefetteten Lagerbuchsen laufend.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6890NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

557438

Teilenummer
557438
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

99.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A 6 B 41 C 20
E 25 F1(kN) 0,8 F2(kN) 1,2
Größe 2 D 6,1 Andrückschraube M6x35
Gewicht(g) 220

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / 6803NIJ / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / orangefarbener Handgriff, die Teilenummer ist 557438.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557438.

Technischer Support