Schnellspanner / 6800Y / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / gelber Handgriff

Schnellspanner / 6800Y / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / gelber Handgriff
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert.
Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557009
557010
557011
557012
557013
557014
557015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Größe D Andrückschraube Gewicht
(g)

27.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 431,08,5-13,514-0,50,704,5M 4x 2560

30.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 539,016,018-0,61,114,5M 5x 30105

37.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 652,020,02512,50,81,225,5M 6x 35175

45.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 879,020,037-1,22,537,5M 8x 45410

59.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10101,032,054-1,73,048,6M 8x 65630

93.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14140,045,07326,5-31,53,05,058,5M12x 801480

121.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14165,550,589-3,45,5613,0M12x1102200

Loading...

  1. 1

Technischer Support