Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
557273
A | 6 | B | 41 | C | 20 |
---|---|---|---|---|---|
E | 25 | F1(kN) | 0,8 | F2(kN) | 1,2 |
Größe | 2 | D | 6,1 | Andrückschraube | M6x35 |
Gewicht(g) | 220 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / 6803NIY / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / gelber Handgriff, die Teilenummer ist 557273.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557273.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften