Schnellspanner / 6805Y / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / gelber Handgriff

Schnellspanner / 6805Y / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / gelber Handgriff
  • Mengenrabatt
Senkrechtspanner mit gelbem Handgriff
Haltearm mit fixierter Andrückschraube und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6885.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

557037

Teilenummer
557037
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

F1(kN) 1 Größe 1 Andrückschraube M5x30
Gewicht(g) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / 6805Y / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / gelber Handgriff, die Teilenummer ist 557037.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557037.

Technischer Support