Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
557699 |
557700 |
557701 |
557702 |
557703 |
557704 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmschraubengröße | F1 (kN) | F2 (kN) | Größe | A | B max. | B min. | E | H1 | HW max. | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4x20 | 0,8 | 0,8 | 0 | 6,5 | 26,5 | 10,5 | 13 | 37,0 | 20 | 16 | |
46.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4x20 | 1,0 | 1,0 | 1 | 8,0 | 37,5 | 17,5 | 20 | 45,5 | 20 | 20 | |
50.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M6] M4 | 2,0 | 2,0 | 2 | 10,0 | 46,0 | 20,0 | 20 | 66,0 | 25 | 26 | |
58.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M8] M5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12,0 | 56,0 | 24,0 | 30 | 82,5 | 35 | 32 | |
91.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12x50 | 4,5 | 4,5 | 5 | 16,0 | 66,5 | 26,5 | 50 | 99,0 | 50 | 40 | |
95.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12x50 | 4,5 | 4,5 | 5-M27 | 16,0 | 66,5 | 26,5 | 50 | 99,0 | 50 | 40 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmschraubengröße
F1(kN)
F2(kN)
Größe
A
B max.
B min.
E
H1
HW max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften