Schubstangenspanner / 6840J / Spannrichtung horizontal / Griff schräg / orangefarbener Handgriff

Schubstangenspanner / 6840J / Spannrichtung horizontal / Griff schräg / orangefarbener Handgriff
  • Mengenrabatt
Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
ohne Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Schubstangenspanner mit stirnseitigem Gewinde für den direkten Einbau in Blechwänden oder in Vorrichtungen. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557389
557390
557391
557392
557393
557394
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmschraubengröße F1
(kN)
F2
(kN)
Größe A B max. B min. E H1 HW max. Gewicht
(g)

43.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M4x200,80,806,526,510,51337,02016

47.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M4x201,01,018,037,517,52045,52020

50.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M6] M42,02,0210,046,020,02066,02526

59.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M8] M52,52,5312,056,024,03082,53532

93.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12x504,54,5516,066,526,55099,05040

96.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12x504,54,55-M2716,066,526,55099,05040

Loading...

  1. 1

Technischer Support