Schubstangenspanner / 6841NIJ / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff schräg / orangefarbener Handgriff

Schubstangenspanner / 6841NIJ / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff schräg / orangefarbener Handgriff
  • Mengenrabatt
Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
mit kleinem Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Nicht rostender Stahl, poliert. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Lagerbuchse bei Größe 3. Lagerstellen gefettet. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6880NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

557453

Teilenummer
557453
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmschraubengröße M4x20 F1(kN) 0,8 F2(kN) 0,8
Größe 0 A 6,5 B max. 33
B min. 17 D 4,5 E 13
H 12 H1 49,3 HW max. 20
Hub 6,5 Gewicht(g) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner / 6841NIJ / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff schräg / orangefarbener Handgriff, die Teilenummer ist 557453.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 557453.

Technischer Support