Schubstangenspanner / 6842J / Spannrichtung horizontal / schwere Ausführung / Griff schräg / orangefarbener Handgriff

Schubstangenspanner / 6842J / Spannrichtung horizontal / schwere Ausführung / Griff schräg / orangefarbener Handgriff
  • Mengenrabatt
Schwerer Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Schwere Ausführung mit langer Schubstangenführung. Grundkörper aus Temperguss, lackiert. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557403
557404
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Größe A B max. B min. C D H H1 Gewicht
(g)

115.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10105169858418,538137,540

235.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2525722105597011,055179,050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmschraubengröße M12x50 E 50 HW max. 50
Hub 45

Technischer Support