Schubstangenspanner / 6844J / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / orangefarbener Handgriff

Schubstangenspanner / 6844J / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / orangefarbener Handgriff
  • Mengenrabatt
Schubstangenspanner mit orangefarbenem Handgriff
kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557397
557398
557399
557400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmschraubengröße F1
(kN)
F2
(kN)
Größe A B E H H1 HW max. Gewicht
(g)

50.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M6] M41,01,0210361524732521,5

59.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M8] M52,52,53125725331233540,0

93.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12x504,04,05169245371495067,0

94.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12x504,04,05-M27169245371495067,0

Loading...

  1. 1

Technischer Support