Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
557454 |
557455 |
557456 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmschraubengröße | F1 (kN) | F2 (kN) | Größe | A | B | E | H | H1 | HW max. | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M6] M4 | 1,0 | 1,0 | 2 | 10 | 36 | 15 | 24 | 73,0 | 27,0 | 21,5 | |
108.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M8] M5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12 | 57 | 25 | 33 | 120,5 | 37,5 | 40,0 | |
207.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12x50 | 4,0 | 4,0 | 5 | 16 | 92 | 45 | 37 | 149,0 | 50,0 | 67,0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmschraubengröße
F1(kN)
F2(kN)
Größe
A
B
E
H
H1
HW max.
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften