Schubstangenspanner / 6841Y / Spannrichtung horizontal / Griff schräg / gelber Handgriff

Schubstangenspanner / 6841Y / Spannrichtung horizontal / Griff schräg / gelber Handgriff
  • Mengenrabatt
Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff
mit kleinem Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl. Lagerstellen gefettet. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557147
557148
557149
557150
557151
557152
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmschraubengröße F1
(kN)
F2
(kN)
Größe A B max. B min. D E H H1 HW max. Hub Gewicht
(g)

50.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M4x200,80,806,533,017,04,5131249,3206,516

51.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M4x201,01,018,044,524,54,5201560,5207,020

55.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M6] M42,02,0210,058,532,55,6202085,52512,526

62.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M8] M52,52,5312,069,037,06,53025108,03513,032

96.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12x504,54,5516,081,541,58,55030129,55015,540

102.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12x504,54,55-M2716,081,541,58,55030129,55015,540

Loading...

  1. 1

Technischer Support