Schubstangenspanner / 6844NIY / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / gelber Handgriff

Schubstangenspanner / 6844NIY / Edelstahl / Spannrichtung horizontal / Griff vertikal / gelber Handgriff
  • Mengenrabatt
Schubstangenspanner mit gelbem Handgriff
kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Nicht rostender Stahl, poliert. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Pass-Schrauben am Gewinde geklebt. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6880NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
557289
557290
557291
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmschraubengröße F1
(kN)
F2
(kN)
Größe A B E H H1 HW max. Gewicht
(g)

99.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M6] M41,01,021036152473,027,021,5

108.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [M8] M52,52,5312572533120,537,540,0

207.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M12x504,04,0516924537149,050,067,0

Loading...

  1. 1

Technischer Support