Greifeinsätze für Greifer - Rohlinge, 1600R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
561703
561704
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Gewicht
(g)

299.04 €

1 6 Arbeitstage AW-6060350

375.00 €

1 6 Arbeitstage C45950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L1(mm) 50 L2(mm) 80 L3(mm) 8
L4(mm) 12 L5(mm) 30

Technischer Support