Greifeinsätze für Greifer - Prisma, 1600

Greifeinsätze für Greifer - Prisma, 1600
Greifeinsätze für Greifer - Prisma
Lieferung paarweise.
Gehärteter Stahl mit verschleißfester Oberfläche.
Erste Seite mit horizontalem und vertikalem Prisma, zweite Seite geriffelt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

538140

Teilenummer
538140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

993.21 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A*(mm) 0 - 59 dia. D*(mm) 12,5 - 56,0 L1(mm) 30
L2(mm) 30 L3(mm) 8 L4(mm) 12
Gewicht(g) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Greifeinsätze für Greifer - Prisma, 1600, die Teilenummer ist 538140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 538140.

Technischer Support